Universal-Verbindungssatz


Gewählte Variante
Universal-Verbindungssatz 8 40, verzinkt (0.0.686.79)
Universal-Verbindungssatz 8 40, verzinkt
0.0.686.79
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Universalverbinder 8, GD-Zn
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x30, St, verzinkt
1 Nutenstein 8 St 2xM8-36, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.686.79
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 80 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der item Universal-Verbindungssatz 8 40 verbindet zwei Profile 8 rechtwinklig und verdrehgesichert mit hoher Belastbarkeit gegen Verschiebung, Torsion und Biegung. Der Nutenstein mit zwei Gewinden erleichtert das Befestigen der beiden Universalverbinder im Rastermaß 40 mm.
Das nachträgliche Einsetzen und das Verschieben des Profils sind jederzeit möglich. Der Universalverbinder aus Zink-Druckguss benötigt eine Montagebohrung.
Universalverbinder sollten grundsätzlich paarweise verwendet werden. Um die Montage zu beschleunigen, sind auch Sätze mit zwei Universalverbindern und einem Nutenstein mit zwei Gewinden für verschiedene Profilvarianten verfügbar.
Mit Universal-Verbindungssätzen können Profile nachträglich in bestehende Konstruktionen eingesetzt oder verschoben werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  10Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  12Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  10Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  EmpalmadaModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  6Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados
Serie:  8Segunda línea:  5Material:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  5Segunda línea:  8Material:  Acero (cincado)Tipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  De una cara
Serie:  8Segunda línea:  NingunoMaterial:  Acero inoxidableTipo de conexión:  En ángulo rectoModelo:  En ambos lados

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200