Lasche


Gewählte Variante
Laschensatz 8 2V 80x40 (0.0.719.50)
Laschensatz 8 2V 80x40
0.0.719.50
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Lasche 80x40, GD-Al, natur
2 Einsätze, GD-Zn, verzinkt
2 Nutensteine 8 St M8, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M8x18, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.719.50
AnzugsmomentM = 25 Nm
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 110 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Laschensatz 8 2V 80x40 besitzt zwei Einsätze mit Verdrehsicherungen. Dies ermöglicht die verdrehgesicherte Verbindung paralleler Profile über zwei Nuten 8. Zum anderen kann die Lasche zur Befestigung von Flächenelementen an Profilen genutzt werden.
Die Einsätze können in 90° Schritten montiert oder umgedreht werden. So lässt sich die Verdrehsicherung passend zur Ausrichtung der Profilnut positionieren. Wird der Einsatz umgedreht, entsteht eine plane Oberfläche.
Um die Verdrehsicherungen individuell einzustellen, wird die Ausrichtung der Einsätze auf der Rückseite der Lasche mit Hilfe eines Schraubendrehers angepasst.

Varianten

Sortieren nach

Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  5Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  6Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  10Materiál:  Nerezová ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Bílý hliník Bílý hliníkS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169910