Lenkrolle


Gewählte Variante
Lenkrolle D50 Feststeller schwer (0.0.714.31)
Lenkrolle D50 Feststeller schwer
0.0.714.31
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Stahlblechgehäuse verzinkt
1 Drehachse kugelgelagert
1 Radachse kugelgelagert
1 Radlauf arretierbar
Bereifung PU, spurfrei, 92 Sh A, hellbraun

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.714.31
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 573 g
Liefereinheit1 Stück
Tragfähigkeit150 kg/Rolle

Beschreibung

Die Rolle kann nutseitig oder stirnseitig am Profil befestigt werden.
Bei der stirnseitigen Montage muss ein passendes Gewinde in die Kernbohrung des Profils eingebracht werden.
Die Lenkrolle D50 Feststeller schwer vereint einen kleinen Raddurchmesser mit einer hohen Traglast von 150 kg pro Rolle. Die Rolle ist auch ohne Feststeller (0.0.714.30) erhältlich.
Die effektive Tragfähigkeit der Rolle ist abhängig von den Einsatzbedingungen. Die höchste Belastbarkeit wird bei Schrittgeschwindigkeit (max. 3 km/h) und bei glatter, ebener Fahrbahn erreicht.

Montagehinweise

Alternativ kann der Anschluss über eine Fußplatte erfolgen.
Bei der Befestigung an der Nutseite kommt ebenfalls eine Fußplatte zum Einsatz (Gewindelängen evtl. durch Scheiben DIN 125 ausgleichen).

Varianten

Sortieren nach

Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  50 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  50 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Single
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  60 kgRoll diameter:  75 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  None
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  None
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  Double
Load capacity (roll):  90 kgRoll diameter:  80 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Stainless steelBrake:  Double
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  150 kgRoll diameter:  100 mmTread:  Polyurethane (PU)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  None
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmTread:  Thermoplastic elastomer (TPE)Material:  Steel (bright zinc-plated)Brake:  Double

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000