Technische Daten
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe 6 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 6,64 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 44,49 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 57,11 cm4 |
| Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
| maximale Betriebslast | Fx max = 500 N |
| maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 750 N |
| maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 500 N |
| Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0,082 kg/m |
| Wirkungsgrad | η = 1 |
| max. Geschwindigkeit | bis 10 m/s |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 4,074 kg |
| Masse pro mm Hub | m2 = 4,889 g/mm |
| maximale Beschleunigung | amax = 10 m/s2 |
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 10 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | . = 0,1 mm |
| Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 705 kg mm2 |
| Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 608,6 kg mm2/kg |
| Massenträgheit pro m Hub | JH = 100 kg mm2/m |
| max. Hub | Hmax = 5.750 mm |
| max. Antriebsmoment | . = 12 Nm |
| maximales Moment um x-Achse | Mx max = 20 Nm |
| maximales Moment um y-Achse | My max = 50 Nm |
| maximales Moment um z-Achse | Mz max = 75 Nm |
| Reibmoment | . = 1 Nm |
| Sicherheitsabstand | smin = 26 mm |
| Stützweite bei Fy max. | . = 1.500 mm |
| Stützweite bei Fz max. | . = 1.600 mm |
| Typenbezeichnung | 0.0.605.07 |
| Vorschubkonstante | h = 155 mm/U |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 13,11 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 19,04 cm3 |
Beschreibung
Lineareinheiten KLE werden einbaufertig mit einer Hublänge von bis zu 5750 mm geliefert. Sie sind im Rastermaß der Baureihen 6 und 8 mit entsprechenden Nuten an den Außenseiten verfügbar. Mit einer Gesamtbreite von nur 60 mm inklusive Schlitten ist die Lineareinheit KLE 6 eine der schmalsten Lineareinheiten mit Rollenführung.
Das spezielle Trägerprofil aus Aluminium sorgt für hohe Belastbarkeit und schwingungsarmen Betrieb. Dank ihrer großen Laufruhe und der belastbaren Antriebselemente eignen sich Lineareinheiten KLE besonders für Positionieraufgaben mit hohen Fahrgeschwindigkeiten.
Der Führungsschlitten läuft auf vier Rollen und zwei gehärteten Führungswellen innerhalb des Profils. Zum Anschluss von Applikationen dient eine Schlittenplatte KLE oder Kreuzschlittenplatte KLE. Die Spannvorrichtung des Zahnriemens ist in die Umlenkung integriert.
Die Lineareinheit KLE 8 ist auf Reinraumtauglichkeit bis ISO Klasse 6 gemäß ISO 14644-1 getestet.
Sie sollte 1mm/m nicht überschreiten.
Bei hohen Anforderungen an die Linearität der Bewegung muss das Profil der KLE unterstützt werden.
In der Deckplatte KLE 6 60x60 stehen dazu zwei Verstiftungsbohrungen ⌀4H7 zu Verfügung.
Empfohlen wird die Verwendung der dem Schlittensatz beiliegenden Zylinderstifte in Verbindung mit den Schlittenplatten.
KLE 6 60x60: Zylinderstift ISO2338 4h8x30
KLE 8 80x80: Zylinderstift ISO2338 6h8x40
Sollten nicht die Original-Schlittenplatten verwendet werden, muss das Bohrbild den Zeichnungen entnommen werden und auf die Schlittenkonstruktionen übertragen werden.
v = vertikale Einbaulage
Maximal mögliche Beschleunigung in Abhängigkeit von der bewegten Masse und der Einbaulage