Winkelleiste


Gewählte Variante
Winkelleiste 8 Al, natur (0.0.411.14)
Winkelleiste 8 Al, natur
0.0.411.14
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.411.14
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 310 g/m
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Winkelleiste zur universellen Befestigung verschiedener Elemente an Profilen 8.
Geeignet als durchgehende Anschraubleiste für weitgehend dichte Konstruktionen in Verbindung mit Flächenelementen und Dichtbändern oder als Anschlagleiste für Türen.

Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.
Zulässige Streckenlast der Winkelleisten 8 Al:
qmax = 1.000 N/m
Anschlussmaße der Winkelleiste 8 Al zu Profilen 8.

Montagehinweise

Die Winkelleiste wird in die Nut eingeschwenkt und mit Gewindestiften M6 fixiert.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 2000Plattenstärkenbereich:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Plattenstärkenbereich:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2048 Plattenstärkenbereich:  10 mm / 27 mm19" Technik: 
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Plattenstärkenbereich:  10 mm / 27 mm19" Technik:  X
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Plattenstärkenbereich:  16 mm / 21 mm19" Technik:  X
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Plattenstärkenbereich:  16 mm / 21 mm19" Technik:  X
Baureihe:  10Liefereinheit:  StückLänge:  2000 Plattenstärkenbereich:  10 mm / 36 mm19" Technik:  X

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990