Technische Daten
Lieferumfang
Klinge, Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt
Kunststoffgriff, TPE
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.29 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 91 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Schlüsselweite | s = SW5 |
Beschreibung
Die Schraubendreher mit Quergriff und Winkel-Schraubendreher eignen sich für die maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schrauben.
Die Winkel-Schraubendreher eignen sich besonders zum Anziehen der Schrauben an Universal-Verbindungen.
Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 NO steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 NO zur Verfügung.
Die Klingen der Schraubendreher sind aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt. Die ergonomischen Kunststoff-Griffe sind mit einer elastischen Beschichtung aus TPE versehen.
Varianten
Sortieren nach
Key width: TX20 | Handle shape: T-handle | |
Key width: TX30 | Handle shape: T-handle | |
Key width: 2.5 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 3 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 4 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 5 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 6 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 8 A/F | Handle shape: T-handle | |
Key width: 1.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 2 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 2.5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 3 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 4 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 5 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 6 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 8 A/F | Handle shape: Ball head | |
Key width: 10 A/F | Handle shape: Ball head |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82054000