Kurve - Hängefördersystem
Technische Daten
Lieferumfang
1 Kurve 30x22 R100 45° ESD, PA6
2 Laschen 73,5x25 D6,4-17, St, rostfrei
2 Laschen 27x10 M6-17, St, verzinkt
2 Nutensteine V 6 St 2xM6-28, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 7984-M6x16, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x14, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.723.79 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 225 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Das ESD-sichere Kurvensegment ist so geformt, dass sich Laufwagen des item Hängefördersystems an den Übergangsstellen nicht verkanten können. Seitenkräfte werden vom Laufwagen in der Kurve sicher abgefangen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Angle: 45° | |
Angle: 90° |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
39269097