Kurve - Hängefördersystem
Technische Daten
Lieferumfang
1 Kurve 30x22 R100 90° ESD, PA6
2 Laschen 73,5x25 D6,4-17, St, rostfrei
2 Laschen 27x10 M6-17, St, verzinkt
2 Nutensteine V 6 St 2xM6-28, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 7984-M6x16, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x14, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.723.78 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 251 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Das ESD-sichere Kurvensegment ist so geformt, dass sich Laufwagen des item Hängefördersystems an den Übergangsstellen nicht verkanten können. Seitenkräfte werden vom Laufwagen in der Kurve sicher abgefangen.
Beim Richtungswechsel um 180° muss auf den sicheren Abstand des Transportguts geachtet werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Angle: 45° | |
Angle: 90° |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
39269097