Manuell höhenverstellbarer Tisch Economy 8 80x40 K - Grundmodell - EX-01510
Technische Daten
Technischer Hinweis
Auslieferungszustand: nicht montiert, CE-konform (außer bei wesentlichen Veränderungen)
Eigenschaften
| Liefereinheit | 1 Satz |
|---|---|
| Lieferzustand | nicht montiert |
Beschreibung
Der Kurbeltisch basiert auf Aluminiumprofilen des MB Systembaukastens von item. Der ergonomische Arbeitstisch lässt sich mit einer großen Auswahl an Haken, Haltern, Schwenkarmen und Greifschalten einfach individuell ausstatten. Der Tisch bietet ausreichend Stabilität für Kommissionier- oder Montagearbeiten sowie andere Anwendungen in der manuellen Produktion.
- vier manuell höhenverstellbare Hubsäulen
- bis zu 120 kg Tragkraft
- individueller Ausstattung durch große Auswahl an item Arbeitsplatzkomponenten
- Tischplatte des Grundmodells: 1200 x 600 mm
- alternative Größen und Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar
- Höhe, Breite und Tiefe des Grundmodells einfach anpassbar