Manuell höhenverstellbarer Tisch Economy Lean D40/D30 K - Grundmodell - EX-01546
Technische Daten
Technischer Hinweis
Auslieferungszustand: nicht montiert, CE-konform (außer bei wesentlichen Veränderungen)
Eigenschaften
Liefereinheit | 1 Satz |
---|---|
Lieferzustand | nicht montiert |
Beschreibung
Der Kurbeltisch basiert auf Aluminiumprofilen des Lean Production Systembaukastens von item. Der ergonomische Arbeitstisch bietet ausreichend Stabilität für Kommissionier- oder Montagearbeiten sowie andere Anwendungen in der manuellen Produktion.
- vier manuell höhenverstellbare Hubsäulen
- bis zu 120 kg Tragkraft
- individueller Ausstattung durch große Auswahl an item Arbeitsplatzkomponenten
- Tischplatte des Grundmodells: 1200 x 600 mm
- Höhe, Breite und Tiefe des Grundmodells einfach anpassbar
- alternative Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar