item
Manuell höhenverstellbarer Tisch Economy 8 80x40 K - Grundmodell - EX-01510

Manuell höhenverstellbarer Tisch Economy 8 80x40 K - Grundmodell - EX-01510

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Durch einen ergonomischen Kurbelantrieb kann die Höhe der Tischfläche beim Arbeitstisch Economy 8 K individuell für den jeweiligen Mitarbeitenden angepasst werden. Mit der Kurbel werden die vier Tischsäulen parallel um bis zu 300 mm verstellt.
Der Kurbeltisch basiert auf Aluminiumprofilen des MB Systembaukastens von item. Der ergonomische Arbeitstisch lässt sich mit einer großen Auswahl an Haken, Haltern, Schwenkarmen und Greifschalten einfach individuell ausstatten. Der Tisch bietet ausreichend Stabilität für Kommissionier- oder Montagearbeiten sowie andere Anwendungen in der manuellen Produktion.
- vier manuell höhenverstellbare Hubsäulen
- bis zu 120 kg Tragkraft
- individueller Ausstattung durch große Auswahl an item Arbeitsplatzkomponenten
- Tischplatte des Grundmodells: 1200 x 600 mm
- alternative Größen und Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar
- Höhe, Breite und Tiefe des Grundmodells einfach anpassbar

Downloads