item
Manuell höhenverstellbarer Tisch Economy Lean D40/D30 K mit Aufsatz und Ausleger - EX-01580

Manuell höhenverstellbarer Tisch Economy Lean D40/D30 K mit Aufsatz und Ausleger - EX-01580

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Der höhenverstellbare Arbeitstisch Economy Lean K ermöglicht die Anpassung an Köper- und Bauteilgröße durch einen ergonomischen Kurbelantrieb. Die vier Tischsäulen können parallel um bis zu 300 mm in der Höhe verstellt werden. Über einen Aufsatz und einen Ausleger bietet dieser höhenverstellbare Arbeitstisch viel Platz für die Material-, Werkzeug- und Informationsbereitstellung.
Der Kurbeltisch basiert auf Aluminiumprofilen des Lean Production Systembaukastens von item. Der ergonomische Arbeitstisch bietet ausreichend Stabilität für Kommissionier- oder Montagearbeiten sowie andere Anwendungen in der manuellen Produktion.
- vier manuell höhenverstellbare Hubsäulen
- bis zu 120 kg Tragkraft
- Arbeitstisch mit Aufsatz und Ausleger
- individueller Ausstattung durch große Auswahl an item Arbeitsplatzkomponenten
- Tischplatte des Grundmodells: 1200 x 600 mm
- Höhe, Breite und Tiefe des Grundmodells einfach anpassbar
- alternative Ausführungen als weitere Musterlösungen verfügbar

Downloads