Ab 08.04.2022: Kostenzuschlag auf Rohstoffe, Energie und Aluminium

Wir befinden uns in einer Situation von außergewöhnlicher Dynamik: Kontinuierlich werden wir mit Tagespreisen und gestiegenen Energiekosten konfrontiert – das betrifft auch unsere Kernprodukte, die Profile des item Systembaukastens. 

Seit jeher haben Lieferfähigkeit und Kundenservice für item oberste Priorität. Somit sind wir optimal aufgestellt, um auch jetzt die Verfügbarkeit unserer Baukästen für Sie als Kunden zu garantieren!

Wir haben langfristig disponiert und stehen partnerschaftlich mit unseren Lieferanten im Austausch, um dieses Ziel zu gewährleisten.

In diesem Zuge ist es notwendig, ab dem 08.04.2022 auf die Produkte der bestehenden Preisliste 2022 einen allgemeinen Zuschlag auf Rohstoffe und Energiekosten zu erheben. Auf die Kernprodukte des Systembaukastens entfällt ein Aluminium-Zuschlag.

Folgende Zuschläge gelten ab dem 08.04.2022:  

Aluminium- und Energiekostenzuschlag: 17,3 %

Allgemeiner Material- und Energiekostenzuschlag: 9,5 %

In der Preisliste unseres Medien-Download Centers finden Sie zu jedem Artikel den Hinweis welcher Zuschlag (Spalte P) und in welcher Höhe (Spalte Q) für den jeweiligen Artikel angewendet wird.

Auf den Belegen werden diese Zuschläge anhand der Angebots-/Bestellsumme und der entsprechenden Artikel berechnet und jeweils als eine Position ergänzt.
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
chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus