Installationsprofile und Profilzubehör
Strom, Druckluft, Netzwerk – und das alles von einem zentralen Punkt aus. Die item Installationsprofile sind die robuste und variable Lösung, um Versorgungsleitungen bis zu den Arbeitsplätzen zu führen.
Das massive Installationssäulenprofil bietet zwei große Kabelkanäle und das Installationsprofil einen großen Kabelkanal, die jeweils mit Trennprofilen K76 K in zwei separate Bereiche unterteilt werden können, um Leitungen mit Hoch- und Niederspannung gemäß EN 50174 getrennt voneinander zu verlegen.
Die Öffnung der Kanäle dient gleichzeitig als Aufnahme für Geräteeinbaudosen. Sie werden ohne Bearbeitung an der gewünschten Stelle eingerastet. Damit können Netzwerk-Anschlüsse, Kupplungen für CEE-Drehstromsteckverbinder oder herkömmliche Steckdosen an der gewünschten Stelle montiert werden. Zur Befestigung von Zubehör verlaufen auf jeder Seite zwei Nuten 8.
Zwei Aluminium-Kanäle im Inneren dienen der Versorgung mit Druckluft. Mit dem Pneumatik Anschluss-Satz 8 160 G1/2 (0.0.663.45) lässt sich der Auslass in jeder beliebigen Höhe realisieren.
Mit dem passenden Abdeckprofil K76 (0.0.663.40) aus Aluminium werden offene Abschnitte des Kabelkanals staubdicht verschlossen. Rastklammern sorgen für den sicheren Halt und Erdung.