Montagesatz 8 Taster/Schalter M22

0.0.732.80


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Montagesatz 8 Taster/Schalter Winkelblech, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x16, St, verzinkt
1 Scheibe DIN 1441-C 7-12, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.732.80
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 101 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Montagesatz 8 Taster/Schalter M22 ermöglicht die Befestigung von Bedienelementen M22 an Profilen mit Nut 8.
Das Winkelblech wird in der Nut verschraubt. Die Montage des Bedienelements wie dem Drucktaster M22 (0.0.732.79) oder dem Wahlschalter M22 (0.0.730.75) erfolgt rückseitig über deren Gewindering. Verdrehsicherungen sorgen für den festen Sitz von Drehschaltern.

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Zolltarifnummer
85389099