Motor SE
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.688.51 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 3,754 kg |
| Nenndrehzahl | nn = 5500 /min |
| Nennleistung | Pn = 1200 W |
| Spitzendrehmoment | Mmax = 14 Nm |
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -10°C bis +40°C |
| Schutzart | IP 65 |
| Motor-Stillstandsmoment | Mo = 3,5 Nm |
| Zwischenkreisspannung | UZK = 560 V |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Durch den integrierten kapazitiven Multiturn-Absolutwertgeber erfährt die Steuerung, wie viele Umdrehungen die Motorwelle gemessen zum festgelegten Nullpunkt derzeit ausgeführt hat. So ist die Position des Schlittens stets bekannt. Der Messwert steht direkt nach dem Einschalten zur Verfügung, weil die Position im Motor sicher gespeichert wird. Das beschleunigt das Anfahren einer Maschine und ermöglicht Aufbauten, bei denen der Referenzpunkt baulich schwer erreichbar ist.
item Motoren SE AK sind in drei Baugrößen (40, 60 und 80 mm) verfügbar und exakt auf Getriebe und Antriebssätze des item Automationssystems abgestimmt. Die Servomotoren zeichnen sich durch eine hohe Dynamik aus.
Markierte Steckanschlüsse in Kombination mit item Leistungs- und Geberleitungen stellen sicher, dass der Motor schnell und fehlerfrei an die Steuerung angeschlossen werden kann. Motoren SE mit Absolutwertgeber verwenden die Geberleitung AKSC (erhältlich in 5 oder 10 Meter Länge).
Sie erkennen Motoren mit Absolutwertgeber am Kürzel AK (kapazitiver Absolutwertgeber) im Produktnamen. Die Servomotoren sind auch mit Haltebremse verfügbar (erkennbar an der Kennzeichnung B). Folgende Modelle sind erhältlich:
Motor SE 40-035-3-90-AK
Motor SE 40-035-3-90-AK-B
Motor SE 60-150-3-60-AK
Motor SE 60-150-3-60-AK-B
Motor SE 80-350-5-55-AK
Motor SE 80-350-5-55-AK-B
Hinweis: item Motoren SE sind auch mit Resolver verfügbar. Sie können die Ausführung passend zur Anwendung wählen. Beide Motorenvarianten werden von den item Steuerungen und der Inbetriebnahme-Software item MotionSoft® unterstützt.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: X | |
| Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: ✓ | |
| Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: X | |
| Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: ✓ | |
| Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: X | |
| Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: ✓ | |
| Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: X | |
| Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: ✓ | |
| Baugröße: 80 x 80 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: X | |
| Baugröße: 80 x 80 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: ✓ |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Zolltarifnummer
85015220