Multiblock


Gewählte Variante
Multiblock 8 PA, schwarz (0.0.026.72)
Multiblock 8 PA, schwarz
0.0.026.72
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Grundkörper und Höhenausgleich, PA-GF
Vierkantmutter DIN 557-M6, St, verzinkt
Federblech, St, rostfrei

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.026.72
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 14 g
Kraft max.Fmax. = 250 N
Liefereinheit1 Stück
Farbeschwarz

Beschreibung

Der Multiblock PA wird an beliebiger Position in die Profilnut eingeschwenkt. Leichte Verkleidungsbleche, Flächenelemente aus Acrylglas, Vollkunststoff oder Verbundmaterial müssen an der entsprechenden Stelle mit einer Bohrung versehen und mit dem Multiblock verschraubt werden.
Multiblöcke PA besitzen zwei Anschlagflächen für Flächenelemente, auf welche zusätzlich ein Höhenausgleich aufgesteckt werden kann. Auf diese Weise stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um Flächenelemente unterschiedlicher Dicke bündig anzuschrauben.
Die Befestigung der Flächen erfolgt über Verschrauben mit der im Multiblock eingeschobenen Vierkantmutter. Diese ist innerhalb eines Langloches verschiebbar, was einen großen Toleranzausgleich für die Lage der Bohrungen im Flächenelement bedeutet.
Die Multiblöcke ermöglichen die zuverlässige Befestigung beliebiger Flächenelemente an der Nut:
> nachträgliche, schnelle und sichere Montage bzw. Demontage
> Befestigung an beliebiger Stelle der Profilnut und des Flächenelementes
> Eignung für unterschiedlich hohe Belastungen
> wahlweise schraubenlose oder geschraubte Befestigungsvarianten
> anpassbar auf verschiedene Flächenelementstärken
Einschwenken des Multiblocks PA in der Profilnut.
Die Multiblöcke sind in der Nut verschiebbar, um eine Ausrichtung zur Bohrung im Flächenelement durchzuführen.
Variabilität der Anschlagfläche durch zwei unterschiedliche Einbaulagen sowie umsteckbaren Höhenausgleich.
Einbauempfehlung für das Flächenelement und zulässige Belastungskräfte für die Multiblöcke PA.
Mögliche Abstandsmaße der Anschlagflächen zur Profilkante.

Varianten

Sortieren nach

Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  nero neroTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  5Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  5Materiale:  Plastica (PA)Colore:  nero neroTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  6Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  6Materiale:  Plastica (PA)Colore:  nero neroTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  10Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  XMateriale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  XMateriale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  MorsettiTipo di perno:  -
Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  nero neroTecnica di fissaggio:  MorsettiTipo di perno:  -
Serie:  6Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  MorsettiTipo di perno:  -
Serie:  6Materiale:  Plastica (PA)Colore:  nero neroTecnica di fissaggio:  MorsettiTipo di perno:  -
Serie:  5Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  MorsettiTipo di perno:  -
Serie:  5Materiale:  Plastica (PA)Colore:  nero neroTecnica di fissaggio:  MorsettiTipo di perno:  -
Serie:  8Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  nero neroTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  8Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  zincato zincatoTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  6Materiale:  Pressofusione di zinco (GD-Zn)Colore:  nero neroTecnica di fissaggio:  VitiTipo di perno:  -
Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  Scatto in posizioneTipo di perno:  Perno monouso
Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  nero neroTecnica di fissaggio:  Scatto in posizioneTipo di perno:  Perno monouso
Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  Scatto in posizioneTipo di perno:  Perno scanalato
Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  Scatto in posizioneTipo di perno:  Perno di commutazione
Serie:  8Materiale:  Plastica (PA)Colore:  grigio grigioTecnica di fissaggio:  Scatto in posizioneTipo di perno:  Perno ad alette PA

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097