Beschriftungsprofil D30-100


Gewählte Variante
Beschriftungsprofil D30-100 flex, transparent (0.0.644.71)
Beschriftungsprofil D30-100 flex, transparent
0.0.644.71
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

selbstklebend

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.644.71
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 13 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPVC
Farbetransparent

Beschreibung

Empfohlene Größe der Beschriftungskarten:
Beschriftungsprofil D30: h = 28 mm
Beschriftungsprofil D30 flex: h = 42 mm
Klare Anzeigen weisen den Weg: Gut lesbare und ortsfeste Beschriftungen vermindern die Fehlerquote und steigern die Effizienz.
Mit dem Beschriftungsprofil D30 wird eine Kennzeichnung an (Profil-)Rohren D30 angebracht. Eingesteckt in die transparente Halteklammer geht kein Kärtchen verloren.
Zwei Ausführungen sind erhältlich: Zum Anbringen der Beschriftung direkt auf dem (Profil-)Rohr D30 oder darunter in einer flexibel verbundenen Stecktasche (Variante „flex“). Beide Varianten werden dauerhaft auf dem Profil verklebt.
Beschriftungsprofile D30 sind als fertig abgelängte Schilderhalter oder zum Zuschnitt auf individuelle Länge verfügbar.

Varianten

Sortieren nach

Variante:  Normale
Variante:  Flex

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
39162000