Gummieinsätze
Technische Daten
Technischer Hinweis
Härte 80 Sh A, öl- und wasserbeständig
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.265.70 |
---|---|
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 6 g |
Härte | 80 Sh A |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | NBR |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Sie sind nachträglich an den Stellfüßen D30 und D40 (nicht an den rostfreien Ausführungen) und D60 und D80 montierbar.
Varianten
Sortieren nach
Diameter: ø 30 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
Diameter: ø 40 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2 | |
Diameter: ø 60 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 2.2 | |
Diameter: ø 80 mm | Shape: Conical | Edge length X: 0 | Edge length Y: 0 | Height/depth Z: 3 | |
Diameter: ø 80 mm | Shape: Cylindrical | Edge length X: - | Edge length Y: - | Height/depth Z: 10 | |
Diameter: - | Shape: Rectangular | Edge length X: 80 | Edge length Y: 40 | Height/depth Z: 3 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Zolltarifnummer
40169997