Scharnierlappenprofil


Gewählte Variante
Scharnierlappenprofil V 10 z leicht, natur (0.0.632.92)
Scharnierlappenprofil V 10 z leicht, natur
0.0.632.92
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.632.92
BaureiheBaureihe 10
ESD-sicherNein
Gewichtm = 0,84 kg/m
Kraft max.Fmax. = 500 N
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

F ≤ 500 N
Das perfekte Scharnier für die Baureihe 10: Scharniere Al leicht sind variabel, belastbar und vielseitig. Zwei Ausführungen stehen zur Auswahl: Die Ausführung FP4 ist zum Einbau rahmenloser Flächenelemente in einen Profilrahmen der Baureihe 10 vorgesehen, in der Variante PP4 verbinden Sie zwei Profile im Abstand 4 mm zueinander – bereit für schwungvolle Schwenkbewegungen.
Die Scharniere sind stets mit allen benötigten Verbindungselementen zum Profil hin ausgestattet, Sie müssen nur noch auswählen, ob die Tür links oder rechts angeschlagen wird. Durch das Einsetzen des Scharnierbolzens entstehen unterschiedlich tragende Scharniere.
Sie wollen die volle Freiheit in der Scharniergestaltung? Auch dafür gibt es jetzt in der Baureihe 10 eine Lösung:
Mit den einzeln erhältlichen Scharnierlappenprofilen und dem Bolzensatz D6 (Art.-Nr. 0.0.621.16) können individuell gestaltete Scharniere zusammengestellt werden, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen.

Montagehinweise

Die Scharnierlappenprofile können mit einer Bohrung oder Senkbohrung für die Schraubbefestigung versehen werden. Die richtige Position der Bohrung ist durch eine Anrisskerbe auf der Scharnierrückseite gekennzeichnet.

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Fläche / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Fläche / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Fläche / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Fläche / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Außen
Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  10Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen
Baureihe:  10Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Verbindungsart:  Profil / ProfilAnschlussart:  Innen

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Zolltarifnummer
76042100