Bolzen


Gewählte Variante
Bolzen 5 D6 z, verzinkt (0.0.390.03)
Bolzen 5 D6 z, verzinkt
0.0.390.03
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.390.03
BaureiheBaureihe 5
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherNein
Gewichtm = 5 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt
MomentM = 3 Nm

Varianten

Sortieren nach

Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D6Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D10Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D10Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D25Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D25Bolzenform:  exzentrisch

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
73181568