Fußplatte
Technische Daten
Lieferumfang
1 Transport- und Fußplatte 8 160x60, Al
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x30, St, verzinkt
2 Automatikverbinder 8 mit Gewindebohrung , St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.655.21 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 443 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
Beschreibung
Die Transport- und Fußplatte besitzt Gewinde zur Befestigung von Stellfüßen oder Ringschrauben. Die robuste Abdeckkappe aus Kunststoff verschließt die Profiloberseite sicher und dauerhaft.
Varianten
Sortieren nach
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x20 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M20 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 160x60 | Filetage: M12 + M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 200x100 | Filetage: M12 + M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000


noir












alu blanc














aluminium naturel