Schlittenplatten
Technische Daten
Lieferumfang
Profil X 6 60x12, Al, natur
2 Abdeckkappen X 6 60x12, PA-GF, grau
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x25, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-6,4, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.609.25 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 275 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Für den Bau von Schlittenplatten in individueller Länge stehen die Profile X 6 60x12 (0.0.609.32) bzw. Profile X 8 80x16 (0.0.609.34) mit den passenden Abdeckkappen zur Verfügung.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
| Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Standard | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
| Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Compound slide | |
| Line: 6 | Compatibility: Adaptive | Carriage design: Compound slide |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Zolltarifnummer
76169990