Bohrlehren, Standard-Verbinder


Gewählte Variante
Bohrlehre 8, groß, Standard-Verbindung 8 (0.0.026.19)
Bohrlehre 8, groß, Standard-Verbindung 8
0.0.026.19
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Bohrbuchsen, St, gehärtet und geschliffen
schwenkbarer Längenanschlag
Klemmbefestigung am Profil

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.026.19
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 810 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt, schwarz

Beschreibung

Bohrlehre zum lagerichtigen Bearbeiten der Profile mit den erforderlichen Durchgangsbohrungen für Standardverbindungen.

Varianten

Sortieren nach

Řada:  8Délka hrany X:  40Drážky:  Otevřít Otevřít
Řada:  8Délka hrany X:  80Drážky:  Otevřít Otevřít
Řada:  10Délka hrany X:  50Drážky:  Otevřít Otevřít
Řada:  8Délka hrany X:  80Drážky:  Vše uzavřeno Vše uzavřeno

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Zolltarifnummer
73269098