Gewicht


Gewählte Variante
Gewicht 1,25kg D128/D31-20,5, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.692.11)
Gewicht 1,25kg D128/D31-20,5, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.692.11
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

m = 1,25 kg

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.692.11
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1,25 kg
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Das Gewicht 0,5kg D100/D31-13 und das Gewicht 1,25kg D128/D31-20,5 dienen der Rückstellung von Karakuri/LCA-Funktionseinheiten wie Klappen, Liften oder Schlitten.
Durch den Innendurchmesser von 31 mm passen die Gewichte auf jedes (Profil-)Rohr D30. Zur Fixierung dient der Klemmring D30.

Varianten

Sortieren nach

Weight:  0.5 kgExternal diameter:  100External radius:  50Height/depth Z:  13
Weight:  1.25 kgExternal diameter:  128External radius:  64Height/depth Z:  20.5

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.1
36122901
eCl@ss 5.1
36129090
UNSPSC 9.0
31101705
eCl@ss 7.1
36129090
eCl@ss 4.0
36122901
eCl@ss 5.0
36129090
UNSPSC 7.0
31101705
eCl@ss 6.0.1
36129090
eCl@ss 8.0
36129090
eCl@ss 11.0
36129090
Zolltarifnummer
73251000