Griffmulde
Technische Daten
Lieferumfang
1 Griffmulde Pi 2-10mm PA ESD
4 Senkschrauben DIN 7991-M4x18, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089, St, verzinkt
4 Sechskantmutter, DIN 934-M4-5, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.727.69 |
---|---|
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 83 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die ESD-sichere Mulde wird bündig in ein Flächenelement integriert, so dass keine Kontur an der Front vorsteht. Das minimiert das Verletzungsrisiko, erzeugt eine klare, aufgeräumte Optik und erleichtert die Reinigung.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Material: Kunststoff (PA-GF) | Kontur: | ESD-sicher: X | |
Material: Kunststoff (PA-ESD) | Kontur: | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097