Greifschale 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Halbrundschrauben M5x12, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 Zn M5
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.21 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 210 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Colour: Grey | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Yellow | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Blue | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Green | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Red | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 110 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 210 | ESD-safe: X |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097
Greifschale 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe