Dokumenthalter 8


Gewählte Variante
Dokumenthalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005 (0.0.687.13)
Dokumenthalter 8, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.687.13
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Kugel D15, Edelstahl

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.687.13
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 28 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GB
Farbeschwarz ähnlich RAL 9005

Beschreibung

Dokumenthalter 8
Dieser Halter ist ideal, um Stücklisten, Aufträge oder andere wechselnde Papiere schnell in Sichtweite zu halten. Das jeweilige Dokument wird einfach von unten eingeschoben und kann mit leichtem Zug wieder entnommen werden.

Varianten

Sortieren nach

Colour:  Grey Grey
Colour:  Black Black

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
83059000