Halter Einsatz
Technische Daten
Lieferumfang
1 Becher D80, Al, natur
3 Schlauchabschnitte D4x1x8
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.646.02 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 52 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Durch Schlauchabschnitte aus Elastomer lässt sich der Becher D80 klapperfrei in den Halter 8 D80 (0.0.624.32) einhängen. Kleine Öffnungen am Boden erleichtern die Reinigung.
Varianten
Sortieren nach
| Container diameter: 80 | Design: Container | Diameter: 80 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
| Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
| Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Black | |
| Container diameter: 70 | Design: Container | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
| Container diameter: 70 | Design: Tool Holder Screwdriver | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
| Container diameter: 70 | Design: Pliers | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
| Container diameter: 70 | Design: Magnetic holder | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
76169990

Grey

Black