Profil 8 160x60
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.657.24 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Fläche | A = 26,4 cm2 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 110,9 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 829 cm4 |
Gewicht | m = 7,14 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 32,4 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 103,62 cm3 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: standard | Rainures: | Côté fermé: - | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Côté fermé: long | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Modèle: Économies | Rainures: | Côté fermé: long |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100