Profil 8 40x40 leicht, schwarz
1.1.026.35
* Pflichtangabe
 Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 1.1.026.35 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Fläche | A = 6,46 cm2 | 
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1,36 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 9 cm4 | 
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 9 cm4 | 
| Gewicht | m = 1,74 kg/m | 
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm | 
| Material | Al, eloxiert | 
| zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N | 
| Farbe | schwarz | 
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4,5 cm3 | 
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4,5 cm3 | 
Beschreibung
Mit den Baureihen Profile 8, Profile 8 leicht und Profile 8 E kann der Materialeinsatz an die Aufgabenstellung angepasst werden.
Downloads
Profil 8 40x40 leicht, schwarz
1.1.026.35
* Pflichtangabe
 

