Profil X 8 40 80x80-R40 M45-45° - XMS
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.712.62 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 3,682 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Die geschlossene Außenseite ist im Radius R40 abgerundet. Der Anschluss weiterer Profile erfolgt im 90°-Winkel.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100