Einfasssystem, Dichtprofil 8


Gewählte Variante
Einfasssystem, Dichtprofil 8, grau ähnlich RAL 7042 (0.0.716.28)
Einfasssystem, Dichtprofil 8, grau ähnlich RAL 7042
0.0.716.28
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.716.28
BaureiheBaureihe X
ESD-sicherNein
Gewichtm = 42,55 g/m
LiefereinheitZuschnitt max. 20 m
MaterialTPV
Farbegrau ähnlich RAL 7042
ReinraumtauglichkeitJa

Beschreibung

Das item Einfasssystem ist eine modulare Flächenbefestigung. Es eignet sich insbesondere für den Einsatz in Reinräumen. Außerdem dient es zum Bau von Wänden und Decken. Durch die Verbindung von Basisprofil, Abdeckungen aus Aluminium und Dichtungen entstehen leicht zu reinigende Oberflächen, wie sie in einem Reinraum benötigt werden.
Das Einfasssystem lässt sich mit verschiedenen Flächenelementen und den Baureihen X oder XMS kombinieren. Ein Ausklinken von Profilen oder Flächen ist nicht notwendig.

Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.
Das elastische Einfasssystem, Dichtprofil 8 verschließt die Fuge zwischen Flächenelement und Anschlagprofil beim Einfasssystem. Die Dichtung aus TPV rastet in das Anschlagprofil ein und sorgt für eine druckbeständige Abdichtung sowie einen Toleranzausgleich zwischen Fläche und Profil.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000
Delivery unit:  RollLength:  20000

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
40069000