Abdeckprofil (NBR)
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Härte 80 Sh A, öl- und wasserbeständig
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.425.23 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 57 g/m |
| Härte | 80 Sh A |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 20 m |
| Material | NBR |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Hinweis: Die Längentoleranz bei Zuschnitten beträgt max. +10 mm.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Maß Z: 2.2 | Nuttyp: 5 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Maß Z: 2.2 | Nuttyp: 5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Maß Z: 3 | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Maß Z: 3 | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 10 ... 20000 | Maß Z: 3.5 | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | Maß Z: 3.5 | Nuttyp: 8 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
Zolltarifnummer
40169997
Abdeckprofil (NBR)
* Pflichtangabe