Profilrohr D30


Gewählte Variante
Profilrohr D30-45° schwer, natur (0.0.690.30)
Profilrohr D30-45° schwer, natur
0.0.690.30
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.690.30
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
FlächeA = 3,83 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 3,58 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 2,46 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 2,46 cm4
Gewichtm = 1,03 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 1,69 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 1,69 cm3

Beschreibung

Besonders stabil und variabel! Das Profilrohr D30-45° schwer besitzt eine große Wanddicke und insgesamt acht Nuten. Dies ermöglicht den Anbau von Streben im Winkelraster von 45° ohne den Einsatz von speziellen Verbindern. An einem Knotenpunkt können sogar 90°- und 135°-Verbindungen zusammenlaufen.
Alle Befestigungsprinzipien bleiben voll erhalten. Sämtliche Verbinder und Komponenten können unverändert eingesetzt werden.
Das Profilrohr D30-45° ist in den Standardlängen 3000 und 6000 mm sowie im individuellen Zuschnitt bestellbar. Damit ist es einfach, die passende Größe für Ihre Lagerhaltung zu finden.
Das Profilrohr D30-45° ist ideal, wenn hohe Anforderungen an geringe Durchbiegung oder erhöhte Knicksicherheit bestehen. Stirnseitig können Gewindeeinsätze schwer montiert werden, die höchsten Druck- und Zugbelastungen standhalten.
Das Profilrohr für mehr Winkel! Durch insgesamt acht Nuten bietet das Profilrohr D30-45° schwer eine besondere Variabilität. Es ermöglicht den Anbau von Streben im Winkel von 45° ohne den Einsatz von speziellen Verbindern. An einem Knotenpunkt können sogar eine 90°- und eine 45°-Verbindung zusammenlaufen.
Die spezielle Geometrie stellt neben der größtmöglichen Freiheit auch eine hohe Biegesteifigkeit sicher. Durch die große Wandstärke ist das Profilrohr D30-45° schwer auch für höhere Belastungen ausgelegt. So lassen sich beispielsweise Stützstreben in Transportwagen oder Karakuri/LCA-Lösungen realisieren, die einen großen Gestaltungsfreiraum für eine Vielzahl von Anforderungen lassen.
Zulässige Belastungen der Profilkonstruktion
Zulässige Belastungen von Konstruktionen mit dem Profilrohr D30-45° schwer und dem Profilrohr D30 schwer.
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.

Varianten

Sortieren nach

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung

Länge wird benötigt

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100