Verlängerungsleitung Buchse-Stecker
Technische Daten
Technischer Hinweis
Leitungslänge 2 m (1,5 mm2)
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.417.52 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 234 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Mit der Buchse kann aus jedem vorhandenen Leitungsnetz die Stromversorgung zur Leuchte realisiert werden. Die Litzen werden mittels Federkraftanschluss in der Buchse geklemmt.
Werden mehrere Leuchten direkt nebeneinander verbunden, wird die Stromweiterleitung über die Zwischenkupplung realisiert. Der Zylinderstift, der in eine Befestigungsbohrung der Abdeckkappe gesteckt wird, übernimmt die mechanische Kopplung der Leuchten untereinander.
Werden mehrere Leuchten mit einer gemeinsamen Stromversorgung auf Abstand in Reihe geschaltet, erfolgt die Verbindung der Leuchten untereinander mit der Verlängerungsleitung, die mit einer Leitungslänge von 2 m konfektioniert verfügbar ist oder in beliebiger Länge unter Verwendung von Buchse und Stecker angefertigt werden kann.
Varianten
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27060402
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85369010