Zahnstange 8 Segment 80
Technische Daten
Lieferumfang
Zahnstangen-Segment, St
Federspange, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.621.94 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 47 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Antriebskraft max. 1000 N
BetriebsradialkraftFr = tan 20°x Antriebskraft = 0,364 x Antriebskraft
Die Betriebsradialkraft belastet die Laufrollen der
Führung zusätzlich. Sie muss bei der Auslegung mit
berücksichtigt werden!
Antriebsdrehmomentmax. 23 Nm
Antriebsleistungmax. 3 kW
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Beschleunigungmax. 5 m/s2
Antriebsdrehzahlmax. 1250 /min
Eine Umdrehung des Antriebsrades entspricht einer Wegstrecke von 144,0 mm.
Hinweis:
Die Zahnstange 8 darf nicht in Profile der Ausführung "leicht" oder "E" eingebaut werden!
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | |
| Baureihe: - | Material: Kunststoff (POM) |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Zolltarifnummer
84839081