Umschaltknarre


Gewählte Variante
Umschaltknarre 1/4″ (0.0.654.69)
Umschaltknarre 1/4″
0.0.654.69
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.654.69
ESD-sicherNein
Gewichtm = 103 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt

Beschreibung

Die Werkzeug-Familie von item ist perfekt auf die Arbeit mit Profilen und Verbindungselementen abgestimmt. Die Umschaltknarren mit integriertem Kratzschutz erhalten die makellose Profil-Oberfläche. Der robuste Kunststoffmantel (PA) verhindert, dass Metall auf Metall reibt. Außerdem geht das Festziehen und Lösen von Schrauben schneller, weil mit der Umschaltknarre im Gegensatz zu Schraubendrehern nicht häufig umgegriffen werden muss.
Zusammen mit den längenoptimierten item Schraubendrehereinsätzen sind die Umschaltknarren der kraft- und zeitsparende Weg, um Profilverbindungen zu verschrauben.

Varianten

Sortieren nach

Dimensione esagono:  1/4"
Dimensione esagono:  3/8"

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040222
UNSPSC 7.0
27111711
eCl@ss 11.0
21040251
eCl@ss 4.0
21040222
eCl@ss 4.1
21040222
eCl@ss 5.0
21040222
eCl@ss 5.1
21040222
UNSPSC 9.0
27111711
eCl@ss 6.0.1
21040222
eCl@ss 7.1
21040222
Zolltarifnummer
82054000