Lagersatz C-Schiene


Gewählte Variante
C-Schiene, Lagersatz 5 D6 1R (0.0.460.35)
C-Schiene, Lagersatz 5 D6 1R
0.0.460.35
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 C-Schiene, Schlittenblech komplett, St, verzinkt
1 Laufrolle D6, zentrisch
2 C-Schiene, Abstreif- und Schmiersysteme 5 D6
2 Senkschrauben DIN 7991-M5x10, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.460.35
BaureiheBaureihe 5
ESD-sicherNein
Gewichtm = 21 g
Kraft max.Fmax. = 125 N
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Vormontierte Lagersätze, mit denen unter Verwendung der Schlittenprofile durchgehende Führungsprofile entstehen.
Die Schlittenprofile sind zum Einbau der Lagersätze entsprechend zu bearbeiten.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Guide type:  Shaft D6Number of rollers:  3
Line:  5Guide type:  Shaft D6Number of rollers:  1
Line:  5Guide type:  Aluminium rail profileNumber of rollers:  1
Line:  6Guide type:  Shaft D10Number of rollers:  3
Line:  6Guide type:  Shaft D10Number of rollers:  1
Line:  6Guide type:  Aluminium rail profileNumber of rollers:  1
Line:  8Guide type:  Shaft D14Number of rollers:  3
Line:  8Guide type:  Shaft D14Number of rollers:  1
Line:  8Guide type:  Aluminium rail profileNumber of rollers:  1

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
84832000