Rastklammer St, verzinkt

0.0.663.42


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 1 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt

Beschreibung

Das Aluminium-Profil verschließt den Kabelkanal der Installationsprofile. Es wird mit Rastklammern in der entsprechende Nut befestigt und hält ohne Verschraubung. Entsprechend einfach kann der Kanal für Wartungsarbeiten geöffnet werden.
Um Platz für Dosen und Anschlüsse zu schaffen, lässt sich das Abdeckprofil 76 Al problemlos ablängen.
Hinweis: Für den festen Sitz der Abdeckung und die elektrische Kontaktierung zum Säulenunterteil werden Rastklammern (0.0.663.42) verwendet. Jedes Segment des Abdeckprofils muss mit mindestens vier Rastklammern gehalten werden. Zwischen 1000 mm und 2000 mm wird die Verwendung von sechs und ab einer Länge von 2000 mm mindestens acht Rastklammern empfohlen. Die Rastklammern stellen die Erdung des Abdeckprofils sicher.

Montagehinweise

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 26.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098