Gitterflächen
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Technischer Hinweis
Drahtdurchmesser: 6/8 mm
Maschenweite: 50x200 mm
Höhe: 1830 mm
Breite: 958 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.446.06 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 14,5 kg |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Doppelstabmatten sind durch die feuerverzinkte Oberfläche korrosionsgeschützt.
Sie können bei Bedarf durch Lackierung einen individuellen Farbauftrag erhalten.
Schwarze Doppelstabmatten sind zusätzlich werkseitig pulverbeschichtet.
Die Drähte sind an jedem Kreuzungspunkt miteinander verschweißt, so dass ein Verschränken der Matte vermieden wird.
Varianten
Sortieren nach
| Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Stahl (vernickelt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 2470 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
| Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: verzinkt | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2500 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 2000 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2008 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 958 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2008 | |
| Material: Stahl | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 958 |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 7.0
30103201
Zolltarifnummer
73143100
Gitterflächen
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.


Aluminium natur



verzinkt








schwarz