D30 Riegel


Gewählte Variante
Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45 (0.0.658.82)
Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45
0.0.658.82
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.658.82
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 180 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt, verzinkt

Beschreibung

Individuelle Betätigung! Mit der Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45 konstruieren Sie individuelle Shooter- und Freigabelösungen. Der schwenkbare Hebel blockiert einen Durchgang und gibt ihn durch Ziehen oder Drücken wieder frei.
Die Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45 kann mit dem Lagersatz D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) an der gewünschten Lagerstelle, unten oder oben, bestückt werden. Sie ist eine Alternative zur Freigabeeinheit D30 Riegel T2 (0.0.692.07) mit zwei vorbestückten Lagern.
Die Kombination aus individuellem Riegel und Lagersatz ermöglicht prozesssichere Aufbauten, die dank geringer Reibung auch unter Last leicht zu betätigen und genau zu steuern sind.

Varianten

Sortieren nach

Diseño:  Alto rendimientoForma:  Forma L
Diseño:  EstándarForma:  Forma L
Diseño:  EstándarForma:  Forma I

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098