Teleskopschiene-Schwerlast
Gewählte Variante

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L1000, Überauszug, verzinkt
0.0.729.95
0.0.729.95
Technische Daten
Lieferumfang
2 Teleskopschienen-Schwerlast 19,1x53,1 L1000, Überauszug
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.729.95 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| Baureihe | Baureihe 6 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Belastung | max. 70 kg pro Paar |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 5,847 kg |
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -20 °C … +70 °C |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | St |
| Nutzungsdauer | 80.000 Zyklen |
Beschreibung
Im geschlossenen Zustand verhindert eine Rastung das unbeabsichtigte Herausfahren.
Um die maximalen Lastwerte zu erreichen, müssen die in der Montageanleitung beschriebenen Befestigungspositionen verwendet werden.
Varianten
Sortieren nach
| Load: Max. 130 kg per pair | Length: 400 mm | |
| Load: max. 140 kg per pair | Length: 500 mm | |
| Load: max. 120 kg per pair | Length: 600 mm | |
| Load: max. 110 kg per pair | Length: 700 mm | |
| Load: max. 100 kg per pair | Length: 790 mm | |
| Load: Max. 80 kg per pair | Length: 900 mm | |
| Load: Max. 70 kg per pair | Length: 1 m |
Downloads
CAD-Daten
"Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L1000, Überauszug, verzinkt" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
83024200
Teleskopschiene-Schwerlast
Gewählte Variante

Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L1000, Überauszug, verzinkt
0.0.729.95
0.0.729.95