Roboter-Einhausung mit Förderband

jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Für die automatisierte Produktion kombiniert diese Anwendung eine sichere Einhausung für einen Cobot mit der Zu- und Abführung von Material über ein Förderband. Durch das item Förderbandsystem lassen sich Länge, Breite und die Art des Transportbands genau wie die Reling perfekt an das Fördergut anpassen. Durch die Einhausung mit großen Schutzscheiben aus schlagfestem Acrylglas sind auch kurze Taktzeiten mit hoher Geschwindigkeit sicher realisierbar.
Die Einhausung besitzt auf der Rückseite große, abschließbare Türen. Durch die vollflächige item Nutenplatte entsteht ein variabler Arbeitsbereich, auf dem der Cobot über eine Roboter-Montageplatte variabel positioniert werden kann. In der unteren Ebene ist viel Platz für die Steuerung und die weitere Elektrik.

- sichere Einhausung mit Scheiben aus Acrylglas
- große item Nutenplatte für individuelle Aufbauten
- Förderband einfach an Anwendung anpassbar
- viel Stauraum für Elektrik und Steuerung in der unteren Ebene
- gute Zugänglichkeit durch große, abschließbare Türen
- Verankerung der Einhausung im Boden möglich
- Abmessungen Grundmodell: 2000 x 1700 x 1900 mm
- Höhe, Breite und Tiefe der Lösung im item Engineeringtool einfach einstellbar

Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung, Betriebsart und Robotermodell müssen die Standsicherheit und Konstruktion geprüft werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD-Daten

Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.