item
Rohradapter D30

Rohradapter D30

0.0.630.61

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Rohrschelle innen, Al, natur
Rohrschelle außen, Al, natur

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.630.61
Baureihe Baureihe D30
ESD-sicher Ja
Gewicht m = 33 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Mit dem Rohradapter wird ein glattes Rohr D30 zum Profilrohr! Einfach um das Rohr zusammenfügen und schon kann die Verbindungstechnik D30 zum Einsatz kommen. Der Verbinder spannt dabei den Rohradapter und erzeugt so eine hohe Verdreh- und Rutschsicherheit.
Geeignet zum Anschluss von bis zu vier Verbindern an ein Rohr auf gleicher Höhe.
Die optionale Abdeckkappe deckt die nicht benötigten Anschlussstellen des Rohradapters D30 sicher ab. Je Rohradapter D30 können bis zu drei Abdeckkappen verwendet werden.
Der Rohradapter D30 ermöglicht auch die Anbindung an Profile 6 D30 in jeder Winkellage.
Mit einem Verbinder D30 wird der Rohradapter D30 auf dem Rohr gespannt. Es können bis zu 4 Verbindungselemente an einem Rohradapter D30 angeschlossen werden.
Mmax= 50 Nm
FV= 500 N
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Die Kraftangaben beziehen sich auf den Verbinder D30 (0.0.623.56) in Kombination mit dem Rohradapter D30. Wird ein anderer Verbinder verwendet, müssen dessen spezifische Kraftangaben beachtet werden.

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900