Rohrhalter D30
Technische Daten
Lieferumfang
Lasche D30, St, verzinkt
2 Nutensteine 6 St M6, St, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x12, St, verzinkt
Senkschraube DIN 7991-M6x20, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.642.23 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 69 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Max. Belastung | F = 500 N |
Moment | M = 20 Nm |
Beschreibung
Rohrhalter D30 werden im Profilrohr D30 oder im Rohr D30 mit einer Schraube M6 befestigt. Dazu muss ein Gewindeeinsatz D30 verwendet werden. Bei Profilen 6 D30 wird ein Gewinde in die Kernbohrung eingebracht.
Einfache Verbindung der Baureihe D30 mit der Baureihe 8 oder der Baureihe 6.
Ermöglicht die Erweiterung und zusätzlichen Verstrebung einer konventionell geplanten Anwendung des MB Systems mit dem Rundrohrsystem D30.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Groove type: 8 mm | Thread length: 10.7 | |
Groove type: 6 mm | Thread length: 8.7 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
83024900