Rolle D60 PU

0.0.608.94


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Laufrolle D60, St
Bereifung PU, 92 Sh A, gelb
Lagerhülse, St, verzinkt
Axialsicherung, St, verzinkt
Anlaufkappe, POM, schwarz
Senkschraube DIN 7981 M8x35
C = 9.360 N
C0 = 5.000 N

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.608.94
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 270 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Auch der Einsatz in Form einer Laufkatze für Hängebahnen ist ideal mit Laufbahnprofilen und Rolleneinheiten auszuführen.
Die seitliche Führung der Rolleneinheit D60 PU in dem Laufbahnprofil übernimmt eine zusätzliche Führungsrolle, die an der Grundplatte angebracht ist.
FR = 800 N
Rollen D60 PU eignen sich darüber hinaus auch als universelle Führungs- und Stützelemente für Auszüge, die Führung von Schiebetüren sowie alle geradlinigen Bewegungen, die besondere Anforderungen an die Flexibilität und Belastbarkeit stellen. Sie können je nach Bedarf von der Außenseite (Senkschraube DIN 7981-M8) oder von der Innenseite (über das Innengewinde M10) verschraubt werden.
Die Rolle D60 ist stets mit dem Sicherungsring nach außen zu montieren.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000