Rollenbahn Aufnahmen
Technische Daten
Lieferumfang
Aufnahme, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 6912-M6x12, St, verzinkt
Scheibe ISO 7093-1-6-200 HV, St, verzinkt
Nutenstein 6 St M6, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.660.59 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 183 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Max. Belastung | F = 500 N |
Beschreibung
Für besonders steife Verbindungen kann die Aufnahme in der Nut 6 der Rollenbahn befestigt und am Profil verschraubt werden. Das Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.
Für den Abschluss einer Transportstrecke gibt es Aufnahmen mit stabilem Endanschlag. Die Rollenbahn 6 40x40 Al Aufnahme D30 mit Anschlag H43 vorne unterstützt kurze Greifwege, weil das Transportgut oberhalb der horizontalen Strebe zum Stehen kommt. Das erleichtert den Zugriff und bietet einen ergonomischen Vorteil.
Alternativ kann auch die Rollenschiene 8 Abdeckplatte 80x40 (0.0.622.30) als Anschlag genutzt werden. Dies ermöglicht Transportstrecken, die außerhalb des Gestells enden.
Varianten
Sortieren nach
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: H27 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098