Rollenbahn Aufnahmen
Technische Daten
Lieferumfang
Aufnahme, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 6912-M6x12, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7093-1-6-200 HV, St, verzinkt
2 Nutensteine 6 St M6, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.667.54 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 297 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Max. Belastung | F = 500 N |
Beschreibung
Die Aufnahme kann mit den mitgelieferten Nutensteinen an der Rollenbahn befestigt werden, was zu einer sehr stabilen Verbindung führt. Dadurch lässt sich die Rollenbahn als tragendes Element nutzen, was die Stabilität des Gestells erhöht. Die Aufnahme kann außerdem bei Bedarf mit den beiliegenden Bohrschrauben am Profil fixiert werden.
Hinweis: Zur Verkettung von Transportstrecken mit der Rollenbahn 6 80x40 dienen die Rollenbahn 6 Al Aufnahmen U D30 (0.0.667.56) und I D30 (0.0.667.57). Ihre Bügel liegen versetzt auf der Strebe. Es werden jeweils zwei Aufnahmen jeder Variante in den Nuten 6 der Rollenbahnen verschraubt.
Varianten
Sortieren nach
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: H27 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098