Rollenbahn Aufnahmen
Technische Daten
Lieferumfang
Aufnahme, St, verzinkt
6 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.642.47 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 161 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Max. Belastung | F = 500 N |
Beschreibung
Bei Bedarf kann die Rollenbahn-Aufnahme auch verschraubt werden.
Varianten
Sortieren nach
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: H27 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: St D30 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: St 60x24 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: Normal | Design: Forward Stop H43 | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: I shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: Without stop | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: ![]() | |
Model: U shape | Design: H43 | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Shape: | Colour: ![]() |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098